Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ESK11-M8X15-B-P |
ESK11-M8X15-BK-P |
ESK11-M8X15-R-P |
ESK11-M8X15-W-P |
ESK11-M8X20-B-P |
ESK11-M8X20-R-P |
ESK11-M8X20-W-P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section de montage, longueur L (mm) | Couleur | Code JAN | Code de commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.54 € | 1 | 6 jours | 15 | Bleu | 3611008159347 | 363-2482 | ||
2.54 € | 1 | 6 jours | 15 | Noir | 3611008159316 | 363-2474 | ||
2.54 € | 1 | 6 jours | 15 | Rouge | 3611008159323 | 363-2491 | ||
2.54 € | 1 | 6 jours | 15 | Blanc | 3611008159309 | 363-2504 | ||
2.55 € | 1 | 6 jours | 20 | Bleu | 3611008209349 | 363-2521 | ||
2.55 € | 1 | 6 jours | 20 | Rouge | 3611008209325 | 363-2539 | ||
2.55 € | 1 | 6 jours | 20 | Blanc | 3611008209301 | 363-2547 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Filetage mâle | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Type à forme ronde | Cylindrique | Usiné sur le côté | NA | Fonction supplémentaire | NA |
Usinage d'extrémité filetée | NA | Matériau du corps principal | ASA | Traitement de surface du corps principal | NA |
Section de montage, matériau | Acier | Section de montage, traitement de la surface | Chrome trivalent | Corps principal, D.E. D(Ø) | 40 |
Corps principal, hauteur t(mm) | 25 | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Configurer
Propriétés de base
Section de montage, longueur L(mm)
Couleur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles