Écrou hexagonal SPHHEX【1-1,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Écrou hexagonal SPHHEX
  • En promotion
  • Remise sur volume
The nut body has a six-sided (HEX) shape. When fastened in the bottom hold of the hex-shaped work, it will achieve stability and high strength.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPH-415HEX-3W
SPH-425HEX-3W
SPH-435HEX-3W
SPH-515HEX-3W
SPH-525HEX-3W
SPH-535HEX-3W
SPH-625HEX-3W
SPH-640HEX-3W
SPH-825HEX-3W
SPH-840HEX-3W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Épaisseur de plaque de fixation recommandée
(mm)
Pas
(mm)

0.54 €

0.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

1040.5–1.50.7

320.50 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 1041.5–2.50.7

0.67 €

1 Disponible 6 jours 1042.5–3.50.7

2.15 €

1 Disponible 6 jours 1050.5–1.50.8

0.73 €

1 Disponible 6 jours 1051.5–2.50.8

360.76 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1052.5–3.50.8

0.85 €

0.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

1060.5–2.51

1.18 €

1 Disponible 6 jours 1062.5~4.01

1.49 €

1 Disponible 6 jours 1081.0–2.51.25

1.53 €

1 Disponible 6 jours 1082.5~4.01.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fer Traitement de surface Chrome trivalent Types de filetage de vis Métrique, gros filet
Application / Fonctions Serti Traitement de surface (détails) Trivalent blanc

Assistance technique