Coude mâle-femelle [SE] pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable (Numéros de référence)

Coude mâle-femelle [SE] pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable
The material used is high-strength stainless steel (SCS13A).

[Features]
· The material used is stainless steel, so corrosion resistance is excellent and the product's appearance beautiful and sanitary.
· There is also no risk of rust lumps and paint or plating are also not required.
· This cast product uses high strength stainless steel (SCS13A) as a material, and is manufactured via lost wax precision casting, and then heat treatment and oxidation are performed.
· Thus the structure is fine and stable with high strength and can be used with peace of mind
· Furthermore, the surface skin is fine and beautiful and the dimensional precision is also very high.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS13A-SE-1/2B
SCS13A-SE-1/4B
SCS13A-SE-1B
SCS13A-SE-2B
SCS13A-SE-3/4B
SCS13A-SE-3/8B
SCS13A-SE-11/2B
SCS13A-SE-11/4B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

13.94 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

7.80 €

1 8 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)

22.27 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)

60.91 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)

16.56 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

7.87 €

1 6 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

41.81 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

32.79 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude mâle-femelle
Matériau EN 1.4308 équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique