Acier inoxydable SUS316 RU Raccord union réducteur (Numéros de référence)

Acier inoxydable SUS316 RU Raccord union réducteur
[Features]
· The precision design withstands high pressure, shock, vibration, vacuum, and temperature changes.
· The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RU-01.02-0
RU-02.03-0
RU-02.04-0
RU-03.04-0
RU-04.05-0
RU-04.06-0
RU-06.07-0
RU-06.08-0
RU-3.4-0
RU-4.6-0
RU-6.8-0
RU-6.10-0
RU-8.10-0
RU-8.12-0
RU-10.5-13.8-0
RU-10.12-0
RU-12.15-0
RU-13.8-17.3-0
RU-15.18-0
RU-17.3-21.7-0
RU-18.22-0
RU-22.25-0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
D.E. de tuyau applicable pour la seconde extrémité
(Ø)
Pression de service max.
(MPa)
Spécifications de taille Spécifications en POUCES, applicables au diamètre extérieur (taille en pouces) Spécifications de CALENDRIER, dénomination de tuyau pour l'application

44.34 €

1 9 jours 3.186.3539Dimensions en pouces (POUCES)1/8-

44.34 €

1 6 jours 6.359.5339Dimensions en pouces (POUCES)1/4-

61.31 €

1 6 jours 6.3512.739Dimensions en pouces (POUCES)1/4-

61.31 €

1 6 jours 9.5312.726Dimensions en pouces (POUCES)3/8-

93.37 €

1 6 jours 12.715.8729Dimensions en pouces (POUCES)1/2-

116.18 €

1 6 jours 12.719.0529Dimensions en pouces (POUCES)1/2-

104.20 €

1 6 jours 19.0522.2326Dimensions en pouces (POUCES)3/4-

131.20 €

1 6 jours 19.0525.426Dimensions en pouces (POUCES)3/4-

44.34 €

1 6 jours 3441Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

40.79 €

1 6 jours 4631Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

38.50 €

1 6 jours 6841Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

44.07 €

1 6 jours 61041Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

44.07 €

1 6 jours 81031Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

61.31 €

1 6 jours 81231Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

89.20 €

1 6 jours 10.513.812Calibre de tuyau de gaz (CALENDRIER)-1/8

61.31 €

1 6 jours 101225Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

93.37 €

1 6 jours 121531Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

116.18 €

1 6 jours 13.817.330Calibre de tuyau de gaz (CALENDRIER)-1/4

116.18 €

1 6 jours 151825Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

104.20 €

1 6 jours 17.321.724Calibre de tuyau de gaz (CALENDRIER)-3/8

104.20 €

1 6 jours 182227Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

131.20 €

1 6 jours 222522Dimensions en millimètres (MÉTRIQUE)--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Raccord union réducteur Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Traitement de surface NA

Assistance technique