Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SWC-01-0 |
SWC-02-0 |
SWC-04-0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tuyau applicable (Ø) | Pression de service max. (MPa) | Spécifications en POUCES, applicables au diamètre extérieur (taille en pouces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.95 € | 1 | 6 jours | 3.18 | 39 | 1/8 | ||
28.23 € | 1 | 6 jours | 6.35 | 39 | 1/4 | ||
50.67 € | 1 | 19 jours | 12.7 | 29 | 1/2 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Gaz / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Type de connexion - Diamètre identique du tube | Demi-raccord union | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
Traitement de surface | NA | Spécifications de taille | Dimensions en pouces (POUCES) |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tuyau applicable(Ø)
Pression de service max.(MPa)
Spécifications en POUCES, applicables au diamètre extérieur (taille en pouces)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles