Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GU-1-4-B1 |
GU-1-6-B1 |
GU-1-8-B1 |
GU-1-10-B1 |
GU-1-12-B1 |
GU-1-14-B1 |
GU-1-15-B1 |
GU-1-20-B1 |
GU-1-25-B1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.19 € | 1 | 7 jours | 4 | 4 | ||
11.81 € | 1 | 7 jours | 6 | 6 | ||
12.87 € | 1 | 7 jours | 8 | 8 | ||
14.55 € | 1 | 7 jours | 10 | 10 | ||
16.31 € | 1 | 7 jours | 12 | 12 | ||
21.49 € | 1 | 7 jours | 14 | 14 | ||
21.96 € | 1 | 7 jours | 15 | 15 | ||
28.42 € | 1 | 7 jours | 20 | 20 | ||
43.08 € | 1 | 7 jours | 25 | 25 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Laiton | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.) |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Type de taille de tube applicable | Tuyau en cuivre, en mm | Matériau du tuyau applicable | Cuivre |
Pression de service max.(MPa) | 3.5 | Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Propriétés de base
Nominal 1(mm)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles