Raccord à bague coupante / type B pour tube cuivre / type GSP (Numéros de référence)

Raccord à bague coupante / type B pour tube cuivre / type GSP
B-type fitting for copper tubes usable at high pressures. Various types are available with quick delivery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSP-1/4X6-B
GSP-1/4X8-B
GSP-3/8X12-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal

17.76 €

1 6 jours 661/4B (8A)

18.41 €

1 6 jours 881/4B (8A)

23.31 €

1 6 jours 12123/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccords de type mordant Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en mm Matériau du tuyau applicable Cuivre
Type à filetage de connexion G (taraudé) Pression de service max.(MPa) 15 Traitement de surface NA
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique