Bande de coulissement simple (Numéros de référence)

Bande de coulissement simple
  • Remise sur volume
A selection of one-side saddle bands manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use.
· Material: Iron· Applicable tube type: Vinyl chloride tube· Principal tube outer diameters (mm): 10 to <20 and 20 to <30.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M168K-16

Référence pièce
M168K-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.84 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Attache de sol pour tuyau D.E. du tuyau applicable principal(mm) 20 – moins de 30 Type de tuyau applicable Tuyau en chlorure de vinyle
Matériau Fer Traitement de surface Zingage Dimensions nominales de tuyaux compatibles(mm) 16
H 21 P 27

Vous vous trouvez sur la page de Bande de coulissement simple, le numéro d'article est le suivant: M168K-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M168K-16.

Assistance technique