Barres rondes BST-NA (Numéros de référence)

Barres rondes BST-NA
Polyacetal is a resin material with excellent general mechanical properties (1. Low friction coefficient. 2. Self-lubricating with good abrasion resistance. 3. High rigidity and elasticity). It is resistant to organic solvents. Cylindrical rod line up with nominal diameter of ø20 to ø200.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BSTRODNA-45-1000

Référence pièce
BSTRODNA-45-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

51.17 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (plastique d'ingénierie) Polyacétal (POM) Nuance détaillée Standard Couleur Blanc
D.E. D(Ø) 45 Longueur(mm) 1000 Plage de températures de fonctionnement(°C) -60–95 
Unité de commande(pièce) 1 Masse(kg) 2.20

Vous vous trouvez sur la page de Barres rondes BST-NA, le numéro d'article est le suivant: BSTRODNA-45-1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSTRODNA-45-1000.

Assistance technique