Connecteur de ligne série NL (SC) (Numéros de référence)

Connecteur de ligne série NL (SC)
The valve built in to the socket automatically opens/closes as the plug is attached/removed, keeping you from having to operate the master valve.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NL-P-2-STL

Référence pièce
NL-P-2-STL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

44.04 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Autre Mâle/femelle Jeu mâle et femelle
Matériau du corps principal Acier SC (placage au chrome) Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Air / Huile
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Nombre de raccords et de connexions 2
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::2

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de ligne série NL (SC), le numéro d'article est le suivant: NL-P-2-STL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NL-P-2-STL.

Assistance technique