Pièce de raccordement Molco à pression, tuyau court avec enveloppe, pour tuyaux en acier inoxydable (Numéros de référence)

Pièce de raccordement Molco à pression, tuyau court avec enveloppe, pour tuyaux en acier inoxydable
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LT-13X1/2
LT-20X3/4
LT-25X1
LT-30X1
LT-30X11/4
LT-40X11/2
LT-40X11/4
LT-50X2
LT-50X11/2
LT-60X2
LT-60X21/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal 3 Quantité (diamètre nominal Su)

58.42 €

1 7 jours 1/213

62.46 €

1 7 jours 3/420

62.78 €

1 7 jours 125

53.97 €

1 7 jours 130

62.08 €

1 7 jours 1 1/430

68.89 €

1 7 jours 1 1/240

60.82 €

1 7 jours 1 1/440

76.52 €

1 7 jours 250

65.08 €

1 7 jours 1 1/250

82.18 €

1 7 jours 260

100.64 €

1 7 jours 2 1/260

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔bride Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Pression de service max.(MPa) 1
Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80 Méthode de construction Type à presse
Unités commandées 1 pièce

Assistance technique