Capuchon à double pression avec fonction de sécurité pour tuyaux en acier inoxydable (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WP-C-13
WP-C-20
WP-C-25
WP-C-30
WP-C-40
WP-C-50
WP-C-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantité (diamètre nominal Su)

8.26 €

1 7 jours 13

9.48 €

1 7 jours 20

14.24 €

1 7 jours 25

24.14 €

1 7 jours 30

29.75 €

1 7 jours 40

34.83 €

1 7 jours 50

45.44 €

1 7 jours 60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Autre Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Pression de service max.(MPa) 2
Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80 Méthode de construction Presse avec fonction de sécurité
Unités commandées 1 pièce

Assistance technique