Roulettes en caoutchouc polybutadiène pour charges lourdes, modèle RG. (Numéros de référence)

Roulettes en caoutchouc polybutadiène pour charges lourdes, modèle RG.
Features a wheel with a tire made from polybutadiene rubber, which possesses high rebound resilience and excellent low temperature properties, as well as little internal heat generation. Depending on the size, there is one that uses a steel plate for the wheel main body, and one that uses a die-cast aluminum alloy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RG-100
RG-130
RG-150
RG-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)

33.49 €

1 9 jours 100501256

50.30 €

1 9 jours 130502059

57.59 €

1 9 jours 150502059

91.15 €

1 9 jours 200632570

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc Roulement Disponible

Assistance technique