Vanne de régulation à bride, en fonte ductile, type 10K (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vanne de régulation à bride, en fonte ductile, type 10K <type capot boulonné>
A tough valve, which has ample heat, corrosive and abrasion resistance. For use in areas that use vapor, hot water, and embedded lines where safety is a priority.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-DGF-N(BB)-50A
10-DGF-N(BB)-65A
10-DGF-N(BB)-80A
10-DGF-N(BB)-100A
10-DGF-N(BB)-125A
10-DGF-N(BB)-150A
10-DGF-N(BB)-200A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)

518.33 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)203302200

632.90 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)216317225

778.88 €

1 8 jours 3B (80A)3B (80A)241356250

1,062.97 €

1 8 jours 4B (100A)4B (100A)292377250

1,748.84 €

1 8 jours 5B (125A)5B (125A)356460300

2,252.40 €

1 8 jours 6B (150A)6B (150A)406524350

3,652.54 €

1 8 jours 8B (200A)8B (200A)495585400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal Ductile, moulage gris Fluides utilisables Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur saturée
Pression nominale 10K Côté alimentation, type de connexion Bride de tuyau Côté commande, types de connexions Bride de tuyau
Forme de la poignée Poignée ronde Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::220 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Détails de la pression admissible maximale (débit régulier entre -10 – +120°C)(MPa) 1.4 Détails de la pression admissible maximale (vapeur, air et gaz, huile et débit pulsé entre -10°C – +220°C)(MPa) 1.2 Détails de la pression admissible maximale (vapeur, air, huile et débit pulsé à 300°C)(MPa) 1.0

Assistance technique