Type à levier, type 10K, siège en caoutchouc type galette en alliage d'aluminium (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Type à levier, type 10K, siège en caoutchouc type galette en alliage d'aluminium
Alm is an aluminum alloy butterfly valve. The manipulator's design prevents condensation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10ALM-N-GUE-40A
10ALM-N-GUE-50A
10ALM-N-GUE-65A
10ALM-N-GUE-80A
10ALM-N-GUE-100A
10ALM-N-GUE-125A
10ALM-N-GUE-150A
10ALM-N-GUE-200A
10ALM-N-GUE-250A
10ALM-N-GUE-300A
10ALM-N-GUF-50A
10ALM-N-GUF-65A
10ALM-N-GUF-80A
10ALM-N-GUF-100A
10ALM-N-GUF-125A
10ALM-N-GUF-150A
10ALM-N-LUE-40A
10ALM-N-LUE-50A
10ALM-N-LUE-65A
10ALM-N-LUE-80A
10ALM-N-LUE-100A
10ALM-N-LUE-125A
10ALM-N-LUE-150A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fluides utilisables Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A) Forme de la poignée L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
Dimension d1
(mm)
Matériau de la plaque de caoutchouc

82.71 €

1 9 jours Eau / Air / Gaz / Vapeur saturée1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Poignée ronde33200.510042EPDM

148.89 €

1 9 jours Eau / Air / Gaz / Vapeur saturée2B (50A)2B (50A)Poignée ronde4320510050EPDM

155.02 €

1 8 jours Eau / Air / Gaz / Vapeur saturée2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Poignée ronde4621310066EPDM

184.46 €

1 9 jours Eau / Air / Gaz / Vapeur saturée3B (80A)3B (80A)Poignée ronde4622310079EPDM

252.94 €

1 8 jours Eau / Air / Gaz / Vapeur saturée4B (100A)4B (100A)Poignée ronde52233100101EPDM

353.18 €

1 8 jours Eau / Air / Gaz / Vapeur saturée5B (125A)5B (125A)Poignée ronde56269100125EPDM

357.49 €

1 9 jours Eau / Air / Gaz / Vapeur saturée6B (150A)6B (150A)Poignée ronde56281100148EPDM

600.75 €

1 8 jours Eau / Air / Gaz / Vapeur saturée8B (200A)8B (200A)Poignée ronde60335140198EPDM

513.58 €

1 9 jours Eau / Air / Gaz / Vapeur saturée10B (250A)10B (250A)Poignée ronde68445170245EPDM

1,516.51 €

1 9 jours Eau / Air / Gaz / Vapeur saturée12B (300A)12B (300A)Poignée ronde78470170295EPDM

281.81 €

1 8 jours Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur saturée2B (50A)2B (50A)Poignée ronde4320510050FKM

309.13 €

1 8 jours Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur saturée2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Poignée ronde4621310066FKM

357.70 €

1 8 jours Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur saturée3B (80A)3B (80A)Poignée ronde4622310079FKM

439.03 €

1 8 jours Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur saturée4B (100A)4B (100A)Poignée ronde52233100101FKM

743.73 €

1 8 jours Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur saturée5B (125A)5B (125A)Poignée ronde56269100125FKM

860.10 €

1 8 jours Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur saturée6B (150A)6B (150A)Poignée ronde56281100148FKM

76.42 €

1 8 jours Eau / Air / Gaz / Vapeur saturée1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Levier3316210042EPDM

61.87 €

1 11 jours Eau / Air / Gaz / Vapeur saturée2B (50A)2B (50A)Levier43166.510050EPDM

130.67 €

1 8 jours Eau / Air / Gaz / Vapeur saturée2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Levier46174.510066EPDM

76.64 €

1 8 jours Eau / Air / Gaz / Vapeur saturée3B (80A)3B (80A)Levier46184.510079EPDM

184.86 €

1 8 jours Eau / Air / Gaz / Vapeur saturée4B (100A)4B (100A)Levier52194.5100101EPDM

260.17 €

1 8 jours Eau / Air / Gaz / Vapeur saturée5B (125A)5B (125A)Levier56239100125EPDM

136.51 €

1 8 jours Eau / Air / Gaz / Vapeur saturée6B (150A)6B (150A)Levier56251100148EPDM

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne papillon Matériau du corps principal EN AC-46100 équiv. Pression nominale 10K
Côté alimentation, type de connexion Type galette Côté commande, types de connexions Type galette Plage de températures de fonctionnement(°C) ::100
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Pression admissible maximale(MPa) 1.0

Assistance technique