Charnières amovibles / non perforées / asymétriques / roulées / acier inoxydable / B-1527-B / TAKIGen (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Charnières amovibles / non perforées / asymétriques / roulées / acier inoxydable / B-1527-B / TAKIGen
  • Remise sur volume
[Features]
· Depending on the structure and application of the board, it can be folded and used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1527-B-2
B-1527-B-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

14.10 €

1 6 jours 1085100612986

14.97 €

1 Disponible 6 jours 1010080812987

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Forme traction Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Finition de surface Textile Inversé Type combinaison gauche/droite Épaisseur de la plaque t(mm) 3
Trou de montage NA

Assistance technique