Charnières / roulées / acier inoxydable / polies au tonneau / B-1137 / TAKIGen (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Charnières / roulées / acier inoxydable / polies au tonneau / B-1137 / TAKIGen
Ultra compact, so it can be used for smaller cases, etc. than a conventional small hinge.

[Features]
· Ultra compact, (10.6 x 10), so it can be used for smaller cases, etc. than a conventional small hinge.
· Pin is SUS.

(i)Remarque

  • * We do not have the "black chromate treatment" noted in the product information/catalog page available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-1137アナアキ

Référence pièce
B-1137アナアキ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.92 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 10
Matériau Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition de surface Polissage du corps Largeur l(mm) 10.6
Épaisseur de la plaque t(mm) 0.5 Trou Disponible Diamètre de l'arbre φD(mm) 1
Trou de montage Trou traversant Code produit 11901

Vous vous trouvez sur la page de Charnières / roulées / acier inoxydable / polies au tonneau / B-1137 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-1137アナアキ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-1137アナアキ.

Assistance technique