• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières longue / non-perforées / roulée / acier / Chromaté zinc / B-35821 / TAKIGen (Numéros de référence)

Charnières longue / non-perforées / roulée / acier / Chromaté zinc / B-35821 / TAKIGen
[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-35821-8D
B-35821-10D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur l
(mm)
Code produit

65.23 €

1 10 jours 2711140

66.68 €

1 10 jours 3811141

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Charnières longues en aluminium Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 1829
Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Finition de surface Traitement par chrome et zingage Épaisseur de la plaque t(mm) 0.8
Diamètre de l'arbre φD(mm) 2 Trou de montage NA

Assistance technique