Roulettes pivotantes pour charges lourdes à profil abaissé avec butée K-610J (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes pivotantes pour charges lourdes à profil abaissé avec butée K-610J
[Features]
· A caster for super heavy loads with a low mounting height and an allowable load of 6kN.
· Among the same load types, the mounting height is the lowest floor class in the industry.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-610J-65-N
K-610J-75-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Rayon de pivotement
(mm)
Produit CD

59.51 €

1 6 jours 92655031687

67.60 €

1 6 jours 106755531688

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Plage de charge admissible(daN) 485.01~750.00
Butée NA Charge admissible(daN) 600 Matériau de la roue Polyamide
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou long
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm) 78(80) Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm) 78(80) Longueur de la plaque L1(mm) 100
Largeur de plaque l1(mm) 100 Largeur de roue(mm) 45 Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication
Catégorie de charge Pour charge lourde

Assistance technique