Loquet à simple pression C-540 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Loquet à simple pression C-540
Slight push to open or close the door. No use of magnets, making it suitable for places not favorable for magnets.

[Features]
· To close the door, push lightly, and push it again to activate the spring and open the door.
· No use of magnets, making it suitable for places not favorable for magnets.
· The built-in spring is made of stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-540

Référence pièce
C-540
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

6.31 €

1 Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à poussée Puissance d'adsorption(N) 19 Longueur L(mm) 40
Largeur W(mm) 15.5 Méthode de montage Imposition Diam. du trou de montage D(mm) 3.2
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Résine ABS Traitement de surface du corps principal NA
Hauteur h(mm) 64.5 Couleur du corps principal Noir Code produit 21113

Vous vous trouvez sur la page de Loquet à simple pression C-540, le numéro d'article est le suivant: C-540.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-540.

Assistance technique