Rondelles étanches à l'eau en acier inoxydable C-1029-WP (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Rondelles étanches à l'eau en acier inoxydable C-1029-WP
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Tighten the bolt to adhere the bushing within the washer to the panel, and provide waterproofing properties.
· Eliminates work like caulking, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1029-WP-M4
C-1029-WP-M5
C-1029-WP-M6
C-1029-WP-M12
C-1029-WP-M16
C-1029-WP-M20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Vis nominale (M) D.E. D
(mm)
Code produit

1.63 €

0.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

104.141022833

1.63 €

0.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

105.151221739

1.67 €

1.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

106.161421740

1.75 €

0.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012.1122521743

2.24 €

1.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016.1163022858

2.52 €

1.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020.1203722859

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Configurations spéciales Type Rondelle plate Matériau Plaque en acier inoxydable
Traitement de surface NA Épaisseur T(mm) 3 Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Matériau : acier inoxydable Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface (détaillé) NA

Assistance technique