Tube circulaire tuyau d'origine/arbre standard (Numéros de référence)

Tube circulaire tuyau d'origine/arbre standard
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· The outer diameter tolerance is manufactured to suit the inner diameter tolerance of the pipe joint (clamp).
· The outer diameter of the pipe is finished by grinding with negative tolerance for improved accuracy at the hair line.
· If positioning is required, please use the graduated variant.
· Can be freely slid, turned around, and used with flexibility.
· Frame material which can be used for mounting devices and on which displays can be freely positioned

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS0605-100
SS0605-200
SS0605-250
SS0808-100
SS0808-150
SS0808-250
SS0908-100
SS0908-250
SS1008-050
SS1008-100
SS1008-150L
SS1008-200L
SS1008-350L
SS1208-100
SS1208-250
SS1208-300
SS1208-350
SS1308-100
SS1308-150
SS1308-200
SS1308-2000
SS1308-250
SS1312-100
SS1312-150
SS1312-2000
SS1312-250
SS1312-300
SS1515-100
SS1515-150
SS1515-200
SS1515-250
SS1515-300
SS1515-350
SS1615-100
SS1615-150
SS1615-200
SS1615-250
SS1910-100
SS1910-200
SS1910-2000
SS1910-300
SS1920-200
SS1920-350
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(φ)
Longueur L
(mm)
Épaisseur
(mm)

2.13 €

0.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

61000.5

1.92 €

1.54 €

1 Jour même

Stock

62000.5

2.48 €

1.44 €

1 Jour même

Stock

62500.5

3.12 €

1.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

81000.8

2.26 €

1.20 €

1 Jour même

Stock

81500.8

4.85 €

2.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

82500.8

1.87 €

1.53 €

1 Jour même

Stock

91000.8

5.45 €

2.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

92500.8

2.47 €

0.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

10500.8

3.15 €

0.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

101000.8

2.26 €

1.56 €

1 Jour même

Stock

101500.8

4.46 €

1.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

102000.8

5.98 €

3.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

103500.8

3.70 €

1.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

121000.8

6.50 €

2.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

122500.8

7.51 €

2.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

123000.8

8.52 €

3.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

123500.8

3.27 €

1.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

131000.8

4.72 €

1.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

131500.8

5.61 €

1.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

132000.8

38.04 €

20.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

1320000.8

6.95 €

2.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

132500.8

3.99 €

1.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

131001.2

5.63 €

2.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

131501.2

50.14 €

24.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

1320001.2

7.95 €

5.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

132501.2

10.14 €

3.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

133001.2

5.94 €

3.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

151001.5

8.09 €

3.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

151501.5

10.00 €

4.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

152001.5

13.00 €

5.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

152501.5

15.35 €

6.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

153001.5

17.58 €

7.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

153501.5

5.86 €

2.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

161001.5

8.22 €

4.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

161501.5

9.60 €

4.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

162001.5

13.03 €

5.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

162501.5

5.28 €

2.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

191001

8.67 €

3.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

192001

62.14 €

31.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

1920001

12.16 €

5.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

193001

12.46 €

6.60 €

1 Jour même

Stock

192002

22.34 €

9.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

193502

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Circulaire Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Sans usinage Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Sans usinage
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface NA Type de montant Creux
Mémoire Sans mémoire

Assistance technique