Courroie crantée / EV5GT / caoutchouc / fibre de verre / UNITTA (Numéros de référence)

Courroie crantée / EV5GT / caoutchouc / fibre de verre / UNITTA
  • Remise sur volume
High-strength belt with improved belt structure materials for heightened transmission capacity that uses a new arc tooth profile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1000-EV5GT-15
1000-EV5GT-30
1015-EV5GT-15
1025-EV5GT-15
1025-EV5GT-40
1050-EV5GT-12
1050-EV5GT-15
1050-EV5GT-25
1050-EV5GT-30
1080-EV5GT-9
1080-EV5GT-12
1080-EV5GT-15
1080-EV5GT-20
1090-EV5GT-9
1090-EV5GT-15
1145-EV5GT-9
1145-EV5GT-15
1165-EV5GT-15
1180-EV5GT-15
1190-EV5GT-9
1190-EV5GT-15
1190-EV5GT-40
1210-EV5GT-9
1225-EV5GT-15
1250-EV5GT-9
1250-EV5GT-12
1250-EV5GT-15
1250-EV5GT-40
1270-EV5GT-9
1270-EV5GT-25
1290-EV5GT-9
1290-EV5GT-15
1315-EV5GT-9
1330-EV5GT-15
1390-EV5GT-9
1390-EV5GT-15
1390-EV5GT-25
1400-EV5GT-9
1400-EV5GT-12
1400-EV5GT-15
1400-EV5GT-25
1440-EV5GT-9
1475-EV5GT-9
1475-EV5GT-15
1475-EV5GT-25
1475-EV5GT-40
1500-EV5GT-9
1500-EV5GT-15
1500-EV5GT-25
1530-EV5GT-15
1535-EV5GT-15
1550-EV5GT-20
1585-EV5GT-15
1630-EV5GT-9
1630-EV5GT-20
1675-EV5GT-12
1675-EV5GT-15
1715-EV5GT-9
1715-EV5GT-12
1715-EV5GT-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale W (mm)
(mm)
Circonférence de pas
(mm)
Nombre de dents Largeur de la courroie
(mm)

40.79 €

1 Disponible 9 jours 15100020015

90.68 €

1 Disponible 29 jours 30100020030

42.11 €

1 8 jours 15101520315

42.11 €

1 Disponible 9 jours 15102520515

122.74 €

1 8 jours 40102520540

34.50 €

1 Disponible 8 jours 12105021012

42.11 €

1 Disponible 9 jours 15105021015

78.77 €

1 29 jours 25105021025

93.43 €

1 29 jours 30105021030

27.72 €

1 Disponible 8 jours 910802169

35.51 €

1 Disponible 8 jours 12108021612

43.51 €

1 Disponible 9 jours 15108021615

66.39 €

1 29 jours 20108021620

27.72 €

1 Disponible 8 jours 910902189

43.51 €

1 9 jours 15109021815

28.56 €

1 Disponible 8 jours 911452299

44.88 €

1 Disponible 9 jours 15114522915

46.17 €

1 9 jours 15116523315

46.17 €

1 Disponible 9 jours 15118023615

29.40 €

1 Disponible 8 jours 911902389

46.17 €

1 9 jours 15119023815

93.77 €

1 Disponible 14 jours 40119023840

30.24 €

1 8 jours 912102429

47.56 €

1 Disponible 9 jours 15122524515

30.24 €

1 8 jours 912502509

38.90 €

1 Disponible 8 jours 12125025012

47.56 €

1 Disponible 8 jours 15125025015

96.85 €

1 9 jours 40125025040

31.14 €

1 8 jours 912702549

91.33 €

1 Disponible 9 jours 25127025425

31.14 €

1 Disponible 8 jours 912902589

48.94 €

1 9 jours 15129025815

32.66 €

1 Disponible 8 jours 913152639

51.29 €

1 Disponible 9 jours 15133026615

32.66 €

1 Disponible 8 jours 913902789

51.29 €

1 8 jours 15139027815

96.59 €

1 28 jours 25139027825

32.66 €

1 Disponible 9 jours 914002809

41.97 €

1 Disponible 8 jours 12140028012

51.29 €

1 Disponible 8 jours 15140028015

96.59 €

1 8 jours 25140028025

34.34 €

1 Disponible 8 jours 914402889

34.34 €

1 Disponible 8 jours 914752959

54.17 €

1 Disponible 8 jours 15147529515

101.57 €

1 9 jours 25147529525

110.38 €

1 8 jours 40147529540

34.34 €

1 Disponible 8 jours 915003009

54.17 €

1 8 jours 15150030015

101.57 €

1 9 jours 25150030025

56.66 €

1 9 jours 15153030615

56.66 €

1 8 jours 15153530715

86.66 €

1 8 jours 20155031020

56.66 €

1 8 jours 15158531715

37.75 €

1 Disponible 9 jours 916303269

90.77 €

1 8 jours 20163032620

48.37 €

1 Disponible 8 jours 12167533512

59.43 €

1 8 jours 15167533515

39.25 €

1 Disponible 9 jours 917153439

50.79 €

1 Disponible 8 jours 12171534312

61.94 €

1 9 jours 15171534315

Loading...

Informations de base

Forme de la courroie Closed End Surface dentée de la courroie Standard (One Side) Matériau de la courroie Rubber Belt
Matériau du fil central Glass Fiber Forme de la courroie EV5GT Type de forme de la courroie Circular Tooth Profile EV Belt
Distance de pas de la courroie(mm) 5

Assistance technique