Engrenage conique en spirale à dents rectifiées Nissay (Numéros de référence)

Engrenage conique en spirale à dents rectifiées Nissay
Precision JISB1704 grade 0 ground tooth spiral bevel gear. Carburized and quenched GF finished type with slotted keyway, and a GU type with a bottom hole available. High precision, high strength, high speed rotation.

(i)Remarque

  • *Sold individually, not as a set. Please be careful.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSP0481.5GUG
KSP0481.5GUP
KSP0741.5GUG
KSP0741.5GUP
KSP075002GUG
KSP075002GUP
KSP096002GUG
KSP096002GUP
KSP119002GUG
KSP119002GUP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule Nombre de dents Rapport de vitesse Largeur de face
(mm)
Diamètre de trou / diamètre d'arbre
(Ø)
Sens de torsion Matériaux (détails)

368.83 €

1 6 jours 102241.5912REN 1.7242 équiv.

439.95 €

1 6 jours 102161.5910LEN 1.7242 équiv.

520.44 €

1 6 jours 102.75271.51520REN 1.7242 équiv.

380.54 €

1 6 jours 102.75181.51514LEN 1.7242 équiv.

409.18 €

1 6 jours 102.53021416REN 1.7242 équiv.

441.17 €

1 6 jours 102.51521412LEN 1.7242 équiv.

471.98 €

1 6 jours 1033221820REN 1.7242 équiv.

478.44 €

1 6 jours 1031621812LEN 1.7242 équiv.

578.44 €

1 6 jours 103.53422226REN 1.7264 équiv.

548.00 €

1 6 jours 103.51722216LEN 1.7264 équiv.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Engrenage conique en spirale Matériau Acier Traitement thermique Carburé et trempé
Dent rectifiée Disponible Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Traitement de surface NA
Niveau de précision(*Nouveau JIS) Classe 0 Tolérance de l'alésage de l'arbre H7 Angle de spirale(deg) 35
Logement de clavette(mm) NA Spécifications des trous d'arbre Produit avec avant-trous

Assistance technique