Raccord spécial pour tuyauterie (NPTXPTN) / mamelon (Numéros de référence)

Raccord spécial pour tuyauterie  (NPTXPTN) / mamelon
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Conversion nipples for NPT-compliant screws and JIS-compliant PT screws. Sockets are also available. (NPTXPTS)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPTXPTN-8A
NPTXPTN-10A
NPTXPTN-10A-SU4
NPTXPTN-15A
NPTXPTN-15A-SU4
NPTXPTN-20A
NPTXPTN-20A-SU4
NPTXPTN-25A
NPTXPTN-25A-SU4
NPTXPTN-32A
NPTXPTN-32A-SU4
NPTXPTN-40A
NPTXPTN-40A-SU4
NPTXPTN-50A
NPTXPTN-50A-SU4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

16.01 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone1/4B (8A)1/4B (8A)

16.01 €

1 5 jours [Acier] Acier au carbone3/8B (10A)3/8B (10A)

26.52 €

18.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B (10A)3/8B (10A)

15.30 €

10.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Acier] Acier au carbone1/2B (15A)1/2B (15A)

45.95 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1/2B (15A)1/2B (15A)

17.18 €

12.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Acier] Acier au carbone3/4B (20A)3/4B (20A)

39.55 €

27.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)3/4B (20A)

24.77 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone1B (25A)1B (25A)

79.01 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)1B (25A)

27.61 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

94.26 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

33.96 €

1 5 jours [Acier] Acier au carbone1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

120.91 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

47.37 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone2B (50A)2B (50A)

168.25 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Type à filetage de connexion M1 NPT (filetage mâle)
Type à filetage de connexion M2 R Pression de service max.(MPa) 12 Fluide applicable Eau / Vapeur / Huile
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA
Épaisseur du corps principal Sch.80

Assistance technique