Tube JUNFLON (tube en polymère fluoré) Tube JUNFLON FEP (tube en polymère fluoré) (Numéros de référence)

Tube JUNFLON (tube en polymère fluoré) Tube JUNFLON FEP (tube en polymère fluoré)
[Features]
· Product has superior low-temperature and heat-resistance properties.
· Non-load continuous operating temperature PFA < -65°C to +260°C, FEP < -65°C to +200°C.
· Inactive to most chemicals and solvents.
· Product has superior weather-resistance properties and does not deteriorate over time.
· Most substances are unlikely to adhere, and easy to remove if they do.
· Flame retardant.
· Superior electrical characteristics.
· No risk of poisonous substances being released.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TF145-100

Référence pièce
TF145-100
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA D.E. du tube (mm) D(Ø) 6
D.E. [Distinction] Jusqu'à 6 D.I. du tube(Ø) 4 Matériau Résine fluorée
D.I. [Distinction] Jusqu'à 4 Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile hydraulique générale Environnement de fonctionnement Standard / Résistant à la corrosion / Antistatique / Résistant à l'eau / Résistance à la chaleur / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance aux intempéries / Résistance aux produits chimiques
Couleur Translucide (coloris naturel) Matériau, résine fluorée Fluoropolymère Rayon de pliage minimum(mm) 20
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -65::150

Assistance technique