Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JL04CC |
JL06CC |
JL08CC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de vis | Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | |
---|---|---|---|---|---|---|
81.15 € | 1 | 5 jours | 04 (1/4B) | [1/4B] 04 (1/4B) | ||
92.93 € | 1 | 9 jours | 06 (3/8B) | [3/8B] 06 (3/8B) | ||
81.17 € | 1 | 14 jours | 08 (1/2B) | [1/2B] 08 (1/2B) |
Loading...
Type à raccord | Pivot général | Fluides utilisables | Huile minérale de fonctionnement | Température maximale de fonctionnement(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service minimum(MPa) | 20.5 | Vitesse de rotation admissible(r.p.m) | 10 | Type de connexion | Connexion vis⇔vis |
Type de logement côté flexible (type à vis) | R | Type d'arbre côté machine (type à vis) | R | Matériau du joint torique | NBR |
Matériau du raccord | Acier | Traitement de surface | Zingage·chromatation |
Configurer
Propriétés de base
Taille de vis
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles