Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MH-30-20 |
MH-50-25.4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre d'élément applicable (rond) (φ mm) | Diamètre effectif (φ mm) | Dimension de la section de montage du corps principal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.97 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 18 | φ30 | ||
57.94 € | 1 | 10 jours | 10 | 25.4 | 22 | φ50 |
Loading...
Épaisseur max. de la bague de support(mm) | 6 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'élément applicable (rond)(φ mm)
Diamètre effectif(φ mm)
Dimension de la section de montage du corps principal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles