Butée linéaire de type compact (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Butée linéaire de type compact
[Features]
· A standardized stopper for positioning and removal prevention that is compatible with the guide rails of the main linear manufacturers.
· Dedicated designs that accommodate main rail sizes of 15, 20, 25, 30, 35, etc.
· Compatible with various application and variations such as bolts with urethane that mitigate impact noise and stopper bolts that can provide precise position alignment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSP-01-FN
LSP-01S-FN
LSP-02-FN
LSP-02S-FN
LSP-03-FN
LSP-03S-FN
LSP-04-FN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Épaisseur
(mm)
Taille de vis MXP

26.35 €

1 9 jours 10EN 1.1158 équiv.Oxydé noir122032M5

26.35 €

1 9 jours 10EN 1.4308 équiv.NA122032M5

27.20 €

1 9 jours 10EN 1.1158 équiv.Oxydé noir142338M5

27.20 €

1 9 jours 10EN 1.4308 équiv.NA142338M5

28.52 €

1 9 jours 10EN 1.1158 équiv.Oxydé noir162744M8

28.52 €

1 9 jours 10EN 1.4308 équiv.NA162744M8

32.99 €

1 9 jours 10EN 1.1158 équiv.Oxydé noir223457M8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Butée Forme de la tête de boulon Plat

Assistance technique