Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
545SA-NRB75
Référence pièce
|
---|
545SA-NRB75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | V (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.84 € | 1 | 6 jours | 104 | Avec butée de rotation | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 40 | 88 | 23.0 | 86 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Propriétés | Plancher surbaissé pour charge lourde | Plage de charge(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible 1 pièce(daN) | 200 | Matériau du raccord | Acier | Vis T ou trou de vis de montage M | M20×2.5 |
Catégorie de charge | Charge lourde | Longueur axiale L(mm) | 40 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition zingage noir |
Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | SA |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
V(mm)
Variété de véhicules
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles