Roulettes, modèle à visser, 540SA / 545SA, Diamètre de roue 50-75mm (Numéros de référence)

Roulettes, modèle à visser, 540SA / 545SA, Diamètre de roue 50-75mm
  • Remise sur volume
A low floor type screw-in type caster for heavy loads that features a low mounting height and satisfies the required load capacity. Ideal for transporting heavy items that require stability, such as large machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

545SA-NRB65

Référence pièce
545SA-NRB65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
V
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

60.89 €

1 6 jours 94Avec butée de rotation[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65408722.085NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Plage de charge(daN) 140.01~220.00
Charge admissible 1 pièce(daN) 200 Matériau du raccord Acier Vis T ou trou de vis de montage M M20×2.5
Catégorie de charge Charge lourde Longueur axiale L(mm) 40 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition zingage noir
Pivotant / fixe Pivotant Référence SA

Assistance technique