Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
320SA-PH125
Référence pièce
|
---|
320SA-PH125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | V (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.62 € | 1 | 11 jours | 173 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 38 | 102 | 38 | - | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Matériau du raccord | Acier inoxydable | Vis T ou trou de vis de montage M | M20×2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge lourde | Longueur axiale L(mm) | 40 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Tout inoxydable |
Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | SA |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
V(mm)
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles