Roulettes à direction limitée 420FOS / 413FOS Diamètre de roue 100-150mm (Numéros de référence)

Roulettes à direction limitée 420FOS / 413FOS Diamètre de roue 100-150mm
A direction regulating caster that can be switched between a swivel type and a fixed type using a lever and pedal. A standard large caster widely used in various environments such as factories and offices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
413FOS-C100
413FOS-C125
413FOS-C150
413FOS-CHR100
413FOS-CHR125
413FOS-CHR150
413FOS-MCB100
413FOS-MCB125
413FOS-MCB150
413FOS-N100
413FOS-N125
413FOS-N150
413FOS-NRB100
413FOS-NRB125
413FOS-NRB150
413FOS-PH100
413FOS-PH125
413FOS-PH150
413FOS-R100
413FOS-R125
413FOS-R150
413FOS-RB100
413FOS-RB125
413FOS-RB150
413FOS-UB100
413FOS-UB125
413FOS-UB150
413FOS-URB100
413FOS-URB125
413FOS-URB150
413FOS-WR100
413FOS-WR125
413FOS-WR150
413FOS-WRB100
413FOS-WRB125
413FOS-WRB150
420FOS-C100
420FOS-C125
420FOS-C150
420FOS-CHR100
420FOS-CHR125
420FOS-CHR150
420FOS-MCB100
420FOS-MCB125
420FOS-MCB150
420FOS-N100
420FOS-N125
420FOS-N150
420FOS-NRB100
420FOS-NRB125
420FOS-NRB150
420FOS-PH100
420FOS-PH125
420FOS-PH150
420FOS-R100
420FOS-R125
420FOS-R150
420FOS-RB100
420FOS-RB125
420FOS-RB150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Pivotant / fixe Variété de véhicules Configuration de la roue

60.46 €

1 11 jours 13280.01~140.00Roulette avec régulation de direction120Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid68(71)68(71)9090100309135Type pivotant / fixeCRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

82.34 €

1 11 jours 168140.01~220.00Roulette avec régulation de direction150Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid75(80)75(80)1021021253310438Type pivotant / fixeCRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

93.09 €

1 11 jours 190140.01~220.00Roulette avec régulation de direction160Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid75(80)75(80)1021021503511841Type pivotant / fixeCRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

54.65 €

1 11 jours 13280.01~140.00Roulette avec régulation de direction120Caoutchouc-68(71)68(71)9090100329135Type pivotant / fixeCHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

72.35 €

1 11 jours 168140.01~220.00Roulette avec régulation de direction150Caoutchouc-75(80)75(80)1021021253810438Type pivotant / fixeCHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

82.31 €

1 11 jours 190140.01~220.00Roulette avec régulation de direction160Caoutchouc-75(80)75(80)1021021504011841Type pivotant / fixeCHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

77.67 €

1 11 jours 13280.01~140.00Roulette avec régulation de direction120[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)68(71)68(71)9090100339135Type pivotant / fixeMCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

109.88 €

1 11 jours 168140.01~220.00Roulette avec régulation de direction150[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021254310438Type pivotant / fixeMCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

126.72 €

1 11 jours 190140.01~220.00Roulette avec régulation de direction160[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021504311841Type pivotant / fixeMCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

42.22 €

1 11 jours 13280.01~140.00Roulette avec régulation de direction120[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)68(71)68(71)9090100329135Type pivotant / fixeNRoue 100% nylon avec manchon en résine

60.99 €

1 11 jours 168140.01~220.00Roulette avec régulation de direction150[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021253510438Type pivotant / fixeNRoue 100% nylon avec manchon en résine

65.83 €

1 11 jours 190140.01~220.00Roulette avec régulation de direction160[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021503511841Type pivotant / fixeNRoue 100% nylon avec manchon en résine

47.34 €

1 11 jours 13280.01~140.00Roulette avec régulation de direction120[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)68(71)68(71)9090100299135Type pivotant / fixeNRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

61.66 €

1 11 jours 168140.01~220.00Roulette avec régulation de direction150[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021253510438Type pivotant / fixeNRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

70.73 €

1 11 jours 190140.01~220.00Roulette avec régulation de direction160[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021503511841Type pivotant / fixeNRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

59.54 €

1 11 jours 13280.01~140.00Roulette avec régulation de direction120PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)68(71)68(71)9090100329135Type pivotant / fixePHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

88.00 €

1 11 jours 168140.01~220.00Roulette avec régulation de direction150PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021253810438Type pivotant / fixePHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

123.42 €

1 11 jours 190140.01~220.00Roulette avec régulation de direction160PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021504211841Type pivotant / fixePHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

44.63 €

1 13 jours 13280.01~140.00Roulette avec régulation de direction120Caoutchouc-68(71)68(71)9090100329135Type pivotant / fixeRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

60.47 €

1 11 jours 168140.01~220.00Roulette avec régulation de direction150Caoutchouc-75(80)75(80)1021021253810438Type pivotant / fixeRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

67.04 €

1 11 jours 190140.01~220.00Roulette avec régulation de direction160Caoutchouc-75(80)75(80)1021021504011841Type pivotant / fixeRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

48.09 €

1 11 jours 13280.01~140.00Roulette avec régulation de direction120Caoutchouc-68(71)68(71)9090100329135Type pivotant / fixeRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

65.09 €

1 11 jours 168140.01~220.00Roulette avec régulation de direction150Caoutchouc-75(80)75(80)1021021253810438Type pivotant / fixeRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

71.72 €

1 11 jours 190140.01~220.00Roulette avec régulation de direction160Caoutchouc-75(80)75(80)1021021504011841Type pivotant / fixeRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

51.96 €

1 11 jours 13280.01~140.00Roulette avec régulation de direction100UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)68(71)68(71)9090100329135Type pivotant / fixeUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

72.36 €

1 11 jours 16880.01~140.00Roulette avec régulation de direction130UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75(80)75(80)1021021253810438Type pivotant / fixeUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

81.42 €

1 11 jours 19080.01~140.00Roulette avec régulation de direction140UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75(80)75(80)1021021503811841Type pivotant / fixeUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

61.31 €

1 11 jours 13280.01~140.00Roulette avec régulation de direction120UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)68(71)68(71)9090100329135Type pivotant / fixeURBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

86.09 €

1 11 jours 168140.01~220.00Roulette avec régulation de direction150UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75(80)75(80)1021021253810438Type pivotant / fixeURBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

98.16 €

1 11 jours 190140.01~220.00Roulette avec régulation de direction160UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75(80)75(80)1021021504011841Type pivotant / fixeURBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

45.85 €

1 11 jours 13280.01~140.00Roulette avec régulation de direction120Caoutchouc-68(71)68(71)9090100349135Type pivotant / fixeWRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine

62.32 €

1 11 jours 168140.01~220.00Roulette avec régulation de direction150Caoutchouc-75(80)75(80)1021021254010438Type pivotant / fixeWRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine

68.35 €

1 11 jours 190140.01~220.00Roulette avec régulation de direction160Caoutchouc-75(80)75(80)1021021504011841Type pivotant / fixeWRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine

49.10 €

1 11 jours 13280.01~140.00Roulette avec régulation de direction120Caoutchouc-68(71)68(71)9090100349135Type pivotant / fixeWRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux

66.65 €

1 11 jours 168140.01~220.00Roulette avec régulation de direction150Caoutchouc-75(80)75(80)1021021254010438Type pivotant / fixeWRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux

72.67 €

1 11 jours 190140.01~220.00Roulette avec régulation de direction160Caoutchouc-75(80)75(80)1021021504011841Type pivotant / fixeWRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux

52.69 €

1 11 jours 13280.01~140.00NA120Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid68(71)68(71)9090100308635PivotantCRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

73.05 €

1 11 jours 168140.01~220.00NA150Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid75(80)75(80)1021021253310238PivotantCRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

83.85 €

1 11 jours 190140.01~220.00NA160Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid75(80)75(80)1021021503511841PivotantCRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

50.30 €

1 11 jours 13280.01~140.00NA120Caoutchouc-68(71)68(71)9090100328635PivotantCHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

67.79 €

1 11 jours 168140.01~220.00NA150Caoutchouc-75(80)75(80)1021021253810238PivotantCHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

77.22 €

1 11 jours 190140.01~220.00NA160Caoutchouc-75(80)75(80)1021021504011841PivotantCHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

70.68 €

1 11 jours 13280.01~140.00NA120[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)68(71)68(71)9090100338635PivotantMCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

101.24 €

1 11 jours 168140.01~220.00NA150[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021254310238PivotantMCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

117.09 €

1 11 jours 190140.01~220.00NA160[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021504311841PivotantMCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

36.46 €

1 11 jours 13280.01~140.00NA120[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)68(71)68(71)9090100328635PivotantNRoue 100% nylon avec manchon en résine

52.07 €

1 11 jours 168140.01~220.00NA150[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021253510238PivotantNRoue 100% nylon avec manchon en résine

56.96 €

1 11 jours 190140.01~220.00NA160[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021503511841PivotantNRoue 100% nylon avec manchon en résine

42.17 €

1 11 jours 13280.01~140.00NA120[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)68(71)68(71)9090100298635PivotantNRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

55.62 €

1 11 jours 168140.01~220.00NA150[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021253510238PivotantNRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

62.15 €

1 11 jours 190140.01~220.00NA160[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021503511841PivotantNRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

52.66 €

1 11 jours 13280.01~140.00NA120PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)68(71)68(71)9090100328635PivotantPHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

78.52 €

1 11 jours 168140.01~220.00NA150PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021253810238PivotantPHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

115.73 €

1 11 jours 190140.01~220.00NA160PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021504211841PivotantPHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

40.27 €

1 11 jours 13280.01~140.00NA120Caoutchouc-68(71)68(71)9090100328635PivotantRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

55.04 €

1 11 jours 168140.01~220.00NA150Caoutchouc-75(80)75(80)1021021253810238PivotantRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

61.55 €

1 11 jours 190140.01~220.00NA160Caoutchouc-75(80)75(80)1021021504011841PivotantRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

43.06 €

1 11 jours 13280.01~140.00NA120Caoutchouc-68(71)68(71)9090100328635PivotantRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

59.76 €

1 11 jours 168140.01~220.00NA150Caoutchouc-75(80)75(80)1021021253810238PivotantRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

66.36 €

1 11 jours 190140.01~220.00NA160Caoutchouc-75(80)75(80)1021021504011841PivotantRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct pivotante Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 11 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant
Remarques spéciales Roulette avec régulation de direction Référence FOS

Assistance technique