Roulette de chariot 420CCA / Fabrication différente 420EA Diamètre de roue 100mm (Numéros de référence)

Roulette de chariot 420CCA / Fabrication différente 420EA Diamètre de roue 100mm
[Features]
· A caster for shopping carts that employs a radial ball bearing and features an outstanding traveling performance.
· Used by large electronic appliance stores, home centers, supermarkets, etc.
· Outstanding traveling performance is achieved by employing a radial ball bearing.
· A light and easy-to-use caster for shopping carts.
· Radial ball bearings are used for the swivel part and wheel bearing part making it quiet and providing extremely smooth swivel and traveling performance.
· A steel plate main body covered by a smooth shape resin cover.
· Conductive urethane wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

420CCA-BLB100

Référence pièce
420CCA-BLB100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.21 €

1 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm) 126 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Butée NA Charge admissible 1 pièce(daN) 60 Matériau de la roue Uréthane
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) Matériau du raccord Résine Vis T ou trou de vis de montage M M12×1.75
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de voiture(mm) 27 Rayon de pivotement(mm) 82
Catégorie de charge Charge légère Excentricité E ou E1, E2(mm) 32 Longueur axiale L(mm) 20
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Résine Pivotant / fixe Pivotant Remarques spéciales Roulette de chariot
Référence CCA Variété de véhicules BLB Configuration de la roue Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

Vous vous trouvez sur la page de Roulette de chariot 420CCA / Fabrication différente 420EA Diamètre de roue 100mm, le numéro d'article est le suivant: 420CCA-BLB100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 420CCA-BLB100.

Assistance technique