Roues utilisées - Roulettes en uréthane uniquement pour acier inoxydable (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
429SOE-BLB100
429SOE-BLB125
434SOM-KUB100
434SOM-KUB125
434SOM-KUB150
439SOE-UB85
439SOE-UB100
439SOE-UB125
439SOS-UB50
439SOS-UB65
439SOS-UB75
439SOS-UB100
439SOS-UB125
439SOS-UB150
439SOS-UB200
542SOS-BAU65
542SOS-BAU75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Couvercle Variété Variété de véhicules Configuration de la roue

15.83 €

1 Disponible 13 jours 100278.232DisponibleSOEBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

25.04 €

1 Disponible 13 jours 125278.232DisponibleSOEBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

34.17 €

1 11 jours 100328.237DisponibleSOMKUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

36.76 €

1 11 jours 125328.237DisponibleSOMKUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

49.50 €

1 11 jours 150328.237DisponibleSOMKUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

15.53 €

1 11 jours 85278.130NASOEUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

16.32 €

1 11 jours 100278.130NASOEUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

19.14 €

1 11 jours 125278.130NASOEUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

9.30 €

4.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

50258.230NASOSUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

10.19 €

1 11 jours 65278.130NASOSUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

11.47 €

1 6 jours 75278.130NASOSUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

29.74 €

1 6 jours 1003210.244NASOSUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

37.85 €

1 6 jours 1253812.254NASOSUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

47.71 €

1 11 jours 1503812.254NASOSUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

102.30 €

1 13 jours 200441263NASOSUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

51.82 €

1 16 jours 65401045NASOSBAURoue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

55.52 €

1 16 jours 75401045NASOSBAURoue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Uréthane Roulement Aucun

Assistance technique