Supports de nivellement 111A Diamètre de roue 32-38 mm (Numéros de référence)

Supports de nivellement 111A Diamètre de roue 32-38 mm
  • En promotion
  • Remise sur volume
A glide in which an adjusting screw is inserted into a resin base. The product is used widely for furniture, etc., and is essential for the protection of floor surfaces and carpets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
111A-32
111A-38
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur axiale L
(mm)
Taille D
(mm)

2.55 €

1.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

2832

1.60 €

1 6 jours 2938

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Extrémité de pied Un de masse de charge max.(kg) 30 Hauteur de base H 11
Vis T W5 / 16

Assistance technique