Coude à raccord union pour raccord de tuyau type virole double, MDLA (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Coude à raccord union pour raccord de tuyau type virole double, MDLA
The double ferrule type tube fittings union elbow is MDLA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDLA3MSS
MDLA4MSS
MDLA6MSS
MDLA10MSS
MDLA12MSS
MDLA16MSS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Longueur L
(mm)

32.68 €

1 7 jours 323.5

32.54 €

1 8 jours 425.8

34.77 €

1 10 jours 629.7

42.65 €

1 5 jours 1031.8

69.81 €

1 5 jours 1237.2

78.04 €

1 8 jours 1638.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Coude à raccord union Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Assistance technique