Raccord union de séparation pour raccord de tuyau type virole double, DSU (Numéros de référence)

Raccord union de séparation pour raccord de tuyau type virole double, DSU
The double ferrule type tube fittings partition union is DSU made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSU4SS
DSU6SS
DSU8SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Longueur L
(mm)

35.68 €

1 5 jours 1/458.0

51.18 €

1 5 jours 3/862.8

73.93 €

1 8 jours 1/271.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccord union de séparation Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Assistance technique