Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
208M(W)S(19) |
208M(W)S(21) |
209M(W)S(19) |
209M(W)S(21) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage de la roue H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Rayon de braquage r (mm) | Diamètre d'arbre de montage principal d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.76 € | 1 | Disponible | 23 jours | 163 | 130 | 110 | 19 | |
85.76 € | 1 | Disponible | 23 jours | 163 | 130 | 110 | 21 | |
88.13 € | 1 | Disponible | 23 jours | 181 | 150 | 125 | 19 | |
88.13 € | 1 | Disponible | 23 jours | 181 | 150 | 125 | 21 |
Loading...
Type à roulettes | Avec caoutchouc | Propriétés | Silencieux | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | Avec butée de rotation | Charge admissible(daN) | 49 | Matériau de la roue | Caoutchouc polybutadiène (PBR) |
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance au froid | Matériau du corps principal | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Largeur de roue l(mm) | 22 |
Couleur de la roue | Blanc |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage de la roue H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Rayon de braquage r(mm)
Diamètre d'arbre de montage principal d(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles