Roulette fixe de type K pour charges moyennes, taille 200mm (raccord métallique uniquement, sans roue) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PBDK-200

Référence pièce
PBDK-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

119.69 €

1 10 jours Type à plaque fixe250320.01~485.00400[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond2045Charge moyenneRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 112
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 63 Plaque supérieure F1(mm) 151 Plaque supérieure F2(mm) 102
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 200

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe de type K pour charges moyennes, taille 200mm (raccord métallique uniquement, sans roue), le numéro d'article est le suivant: PBDK-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PBDK-200.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CRK-200
K-200
PBK-200
PK-200
PNAK-200
PNDK-200
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Catégorie de charge Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

102.74 €

1 10 jours Type à plaque fixe250220.01~320.00250[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleurRésistance à l'abrasion / Résistance chimiqueTrou rond2045Charge légère / moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

31.62 €

1 Disponible 10 jours Composants associés / Type à plaque fixe-320.01~485.00420-----Charge moyenneRaccord en métal uniquement - sans roues-

88.81 €

1 10 jours Type à plaque fixe250320.01~485.00400[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond2045Charge moyenneRoues sur terrePlaque en acier avec roulement

80.05 €

1 10 jours Type à plaque fixe250220.01~320.00250[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froidTrou rond2045Charge légère / moyenneRoues sur terreRoulement à glissement

70.60 €

1 10 jours Type à plaque fixe250140.01~220.00160[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2042Charge légère / moyenneRoues sur terreRoulement à glissement

109.51 €

1 10 jours Type à plaque fixe250140.01~220.00220[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond2042Charge légère / moyenneRoues sur terreRoulement en acier inoxydable

Assistance technique