ESLO KACHIT, douille en saillie pour plancher (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

ESLO KACHIT, douille en saillie pour plancher
The clicking sound lets you know that insertion is complete.

[Features]
• Click and go. A strong product lineup.
• ESLO Kachit is ideal for header and branch processes.
• Completes automatically when the pipe is inserted to the diaphragm.
• Cumbersome diaphragm operation is not required, because it is done automatically by the fitting.
• Insert all the way until you hear a "click." A completed connection is indicated by the sound from the fitting.
• Transparent body enables you to check the state after construction.
• If the pin is detached, the pipe is sufficiently inserted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KHYS13M

Référence pièce
KHYS13M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

45.77 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Douille Matériau de tuyau applicable Polyéthylène (PEX)
Types de vis de raccord Rc Valeur nominale de filetage 1/2 Traitement de surface N/A
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::95 Type à douille Moyen Diamètre nominal 13XRc1/2

Vous vous trouvez sur la page de ESLO KACHIT, douille en saillie pour plancher, le numéro d'article est le suivant: KHYS13M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KHYS13M.

Assistance technique