Prise optimale n° 2 noire【500 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Prise optimale n° 2 noire
Body
[Type] Round shaped mounting section
[Type] Male thread mounting part diameter d (mm) or nominal diameter 4 Round type
[Type] Cylindrical side part processing No knurling additional function Male thread end processing None
[Surface Treatment] None Mounting Portion
[Materials] Steel mounting part
[Surface Treatment] Trivalent White Body OD D (ø) 10 Body Height t (mm) 10
[Sales Unit] Box· Pack

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KNOBRBNO2-ST3W-M4-8

Référence pièce
KNOBRBNO2-ST3W-M4-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

82.51 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à section de montage Filetage mâle Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal M4
Section de montage, longueur L(mm) 8 Type à forme ronde Cylindrique Usiné sur le côté Moleté
Fonction supplémentaire NA Usinage d'extrémité filetée NA Traitement de surface du corps principal NA
Section de montage, matériau Acier Section de montage, traitement de la surface Blanc trivalent Corps principal, D.E. D(Ø) 10
Corps principal, hauteur t(mm) 10 Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique