Écrou de serrage E-1 noir【100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Écrou de serrage E-1 noir
Body
[Type] Round shaped mounting section
[Type] Round female thread
[Type] Chrysanthemum No additional function Female thread· round hole machined penetration body
[Surface Treatment] None Mounting Portion
[Materials] Steel mounting part
[Surface Treatment] Trivalent White
[Sales unit] Box· Pack mounting part diameter d (mm) or nominal diameter 4 5 6 8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KNOBRBE1-ST3W-M8

Référence pièce
KNOBRBE1-ST3W-M8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

94.18 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à section de montage Filetage femelle Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal M8
Type à forme ronde Type chrysanthème Fonction supplémentaire NA Taraudé, usinage de trous ronds Traversant
Traitement de surface du corps principal NA Section de montage, matériau Acier Section de montage, traitement de la surface Blanc trivalent
Unité de vente Boîte / paquet

Vous vous trouvez sur la page de Écrou de serrage E-1 noir, le numéro d'article est le suivant: KNOBRBE1-ST3W-M8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KNOBRBE1-ST3W-M8.

Assistance technique