Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
127020127030 |
127020127040 |
127020127045 |
127020127050 |
127020127060 |
127020127080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € 0.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3.2 | 3 | 0.4 | 6 | |
0.10 € 0.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.3 | 4 | 0.4 | 8 | |
1.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4.8 | 4.5 | 0.5 | 9 | |
0.12 € 0.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5.3 | 5 | 0.5 | 10 | |
0.28 € 0.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6.4 | 6 | 0.5 | 12 | |
0.20 € 0.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8.4 | 8 | 0.6 | 16 |
Loading...
Type (application) | Prévention contre le desserrage | Type | Rondelle dentée, en forme de chrysanthème | Matériau | Fer |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Matériau : acier inoxydable | Acier inoxydable (EN 1.4301 (CSP) équiv.) |
Traitement de surface (détaillé) | Finition brillante | Type, rondelle dentée | Profil à denture extérieure |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
D.E. D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles