Poussoir de came à tête six pans creux modèle CF sans bague extérieure cylindrique étanche (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poussoir de came à tête six pans creux modèle CF sans bague extérieure cylindrique étanche
  • En promotion
  • Remise sur volume
SUJ2 is used for the material of each part. Suitable for static and heavy loads at medium and low speeds for use in numerous automatic machines, conveying guide rollers, and cam mechanism rollers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF5V
CF6V
CF10V
CF24-1V
CF24V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
Diamètre de goujon de poussoir de came G
(mm)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Nombre de tours admissibles maximal
(tr/min)

14.73 €

7.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

139M51500029000

15.68 €

7.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

1611M61200025000

16.79 €

8.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

2212M10700017000

61.67 €

37.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

7229M2430006500

59.39 €

31.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

6229M2430006500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Poussoir de cames Forme du poussoir de came Type plat Méthode de serrage Avec trou hexagonal
Matériau EN 1.3505 équiv. Circonférence extérieure du rouleau NA Type de poussoir de cames Standard
Normes de taille Système métrique Arbre Disponible Méthode de guidage des rouleaux Forme de rouleau complet
Joint Aucun

Assistance technique