Tête cylindrique à empreinte cruciforme Super Point【1-1,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Tête cylindrique à empreinte cruciforme Super Point
  • Remise sur volume
[Thread ridge type] High-tech Screw
[Nominal Thread (M)] 4
[Detailed shape] Pan
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Tip shape] Flat End
[Length L (mm)] 8 10 12
[Materials] Steel SUS410
[Surface treatment] None, bright chromate plating, chromate plating
[Sales unit] Low Quantity (Available for Purchase from 1pc) Box and Pkg.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPNH-410-H4-8
CSPPNH-410-H4-10
CSPPNH-410-H4-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm) Unité de vente

1.63 €

1 Disponible 6 jours 108Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.64 €

1 Disponible 6 jours 1010Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

65.95 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1012Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Vis nominale (M) 4 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)
Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Vis haute technologie Forme de base Standard (rond)

Assistance technique