Vis mécanique à tête plate LR【500 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Vis mécanique à tête plate LR
[Basic shape] Flat head
[Mount hole shape] LR (slot recess)
[Basic shape] Standard (round)
[Material] Steel
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat tip
[Additional shape] Standard
[Sales unit] box / pack
[Thread type] full-thread screw
[Nominal designation (M)] 2 3 4 5
[Length (mm)] 5 6 8 12 16
[Pitch (mm)] 0.4 0.5 0.7 0.8
[Surface treatment] None, trivalent chromate, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, chromate plating, black chromate, nickel plating, chrome plating
[Usage] Standard tamper prevention.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSLRCSH-ST3B-M5-16

Référence pièce
CSLRCSH-ST3B-M5-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

57.47 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Filetage nominal (M) 5 Longueur L (mm) 16
Matériau Acier Traitement de surface Trivalent noir Forme du trou de montage LR (encastrement de conduite)
Pas(mm) 0.8 FORME D'EMBOUT Extrémité plate Formes supplémentaires Standard
Type de strie du filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Type à vis Filet complet

Vous vous trouvez sur la page de Vis mécanique à tête plate LR, le numéro d'article est le suivant: CSLRCSH-ST3B-M5-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSLRCSH-ST3B-M5-16.

Assistance technique