Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre nominal | Matériau du joint statique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 3/4B (20A) | EPDM | |
3.45 € | 1 | 9 jours | 10 | 1B (25A) | EPDM | ||
3.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | EPDM | ||
4.57 € | 1 | 9 jours | 10 | 2B (50A) | EPDM | ||
5.36 € | 1 | 9 jours | 10 | 2 1/2B (65A) | EPDM | ||
7.13 € | 1 | 9 jours | 10 | 3B (80A) | EPDM | ||
9.09 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 4B (100A) | EPDM | |
11.76 € | 1 | 9 jours | 10 | 5B (125A) | EPDM | ||
16.27 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 6B (150A) | EPDM | |
15.39 € | 1 | 9 jours | 10 | 8B (200A) | EPDM | ||
1.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 3/4B (20A) | NBR | |
2.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1B (25A) | NBR | |
2.68 € | 1 | 9 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | NBR | ||
3.48 € | 1 | 9 jours | 10 | 2B (50A) | NBR | ||
4.19 € | 1 | 9 jours | 10 | 2 1/2B (65A) | NBR | ||
5.19 € | 1 | 9 jours | 10 | 3B (80A) | NBR | ||
6.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 4B (100A) | NBR | |
8.15 € | 1 | 9 jours | 10 | 5B (125A) | NBR | ||
10.36 € | 1 | 9 jours | 10 | 6B (150A) | NBR | ||
11.76 € | 1 | 9 jours | 10 | 8B (200A) | NBR | ||
11.41 € | 1 | 9 jours | 10 | 3/4B (20A) | PTFE | ||
14.03 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1B (25A) | PTFE | |
15.39 € | 1 | 9 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | PTFE | ||
19.92 € | 1 | 9 jours | 10 | 2B (50A) | PTFE | ||
26.25 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 2 1/2B (65A) | PTFE | |
29.88 € | 1 | 9 jours | 10 | 3B (80A) | PTFE | ||
37.11 € | 1 | 9 jours | 10 | 4B (100A) | PTFE | ||
50.70 € | 1 | 5 jours | 10 | 5B (125A) | PTFE | ||
62.46 € | 1 | 5 jours | 10 | 6B (150A) | PTFE | ||
103.19 € | 1 | 9 jours | 10 | 8B (200A) | PTFE | ||
1.99 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 3/4B (20A) | Silicone | |
3.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 1B (25A) | Silicone | ||
5.45 € | 1 | 9 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | Silicone | ||
6.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 2B (50A) | Silicone | ||
7.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 2 1/2B (65A) | Silicone | ||
9.33 € | 1 | 9 jours | 10 | 3B (80A) | Silicone | ||
10.36 € | 1 | 9 jours | 10 | 4B (100A) | Silicone | ||
15.39 € | 1 | 9 jours | 10 | 5B (125A) | Silicone | ||
19.92 € | 1 | 9 jours | 10 | 6B (150A) | Silicone | ||
21.72 € | 1 | 9 jours | 10 | 8B (200A) | Silicone | ||
10.87 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 3/4B (20A) | Viton | |
12.97 € | 1 | 9 jours | 10 | 1B (25A) | Viton | ||
14.49 € | 1 | 9 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | Viton | ||
19.92 € | 1 | 9 jours | 10 | 2B (50A) | Viton | ||
20.82 € | 1 | 9 jours | 10 | 2 1/2B (65A) | Viton | ||
30.78 € | 1 | 9 jours | 10 | 3B (80A) | Viton | ||
105.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 4B (100A) | Viton | ||
74.23 € | 1 | 9 jours | 10 | 5B (125A) | Viton | ||
92.33 € | 1 | 9 jours | 10 | 6B (150A) | Viton | ||
105.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 8B (200A) | Viton |
Loading...
Type | Joint statique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Matériau du joint statique
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles