• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Convoyeur à rouleaux en acier, série RZ (RZ-5721), diamètre ø57.2 × largeur 100 - 1000 (Numéros de référence)

Convoyeur à rouleaux en acier, série RZ (RZ-5721), diamètre ø57.2 × largeur 100 - 1000
[New product] Steel roller conveyor with corrosion resistant special plating. ø57. 2. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 100 to 1,000 mm specifiable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RZ-5721-[500-3000/10]L-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[75,​100,​150,​200]P

Référence pièce
RZ-5721-[500-3000/10]L-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[75,​100,​150,​200]P
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 57.2 Épaisseur du rouleau t(mm) 2.1 Application Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne
Type de profilé extrudé Droit Type à rouleau Droit Matériau du profilé Acier
Traitement de surface du profilé Placage ZAM Hauteur de machine H(mm) 100 Résistance du rouleau(N/pc) ::2400
Spécifications Standard

Assistance technique