Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RZ-6023-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,100,150,200]P
D.E. du rouleau D(Ø) | 60.5 | Épaisseur du rouleau t(mm) | 2.3 | Application | Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Droit | Type à rouleau | Droit | Matériau du profilé | Acier |
Traitement de surface du profilé | Placage ZAM | Hauteur de machine H(mm) | 101.7 | Résistance du rouleau(N/pc) | ::3000 |
Spécifications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles